Защитные устройства не пресекают доступ и вход в опасную зону машины, но выполняют безопасный останов опасных движений механических частей при активации устройства защиты. Такие устройства защиты могут включать, например, световые защитные ограждения, световые завесы, сканеры, сенсорные контактные коврики, или устройства с двуручным управлением.
Защитные устройства
Защита от неожиданного запуска или перезапуска машины
Двуручные устройства управления позволяют предотвратить травмы рук или других частей тела. Функции и управляющие команды машины активируются только двумя руками, причем элементы управления находятся в безопасном положении во время работы оборудования.
Стандарты в отношении защитных устройств
Наименование | стандарта |
---|---|
ENIEC 61496-1 | «Безопасность машинного оборудования» |
Стандарт EN/IEC 61496-2 | «Безопасность машинного оборудования» |
Стандарт EN IEC 61496-3 | «Безопасность машинного оборудования» |
Стандарт EN ISO 13855 | «Безопасность машинного оборудования» |
Стандарт EN ISO 13851 | «Безопасность машинного оборудования» |
Стандарт EN ISO 13856-1/-2/-3 | «Безопасность машинного оборудования» – Защитные устройства, чувствительные к давлению |
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru