Россия | русский

Обзор базовых стандартов (стандарты А + В)

Основы безопасности промышленных установок и механического оборудования

стандарты А + В

Стандарты – это соглашения между группами, интересы которых различны (изготовители, потребители, контролирующие органы, органы контроля гигиены труда и техники безопасности, правительства). В них описывается существующий на момент выпуска уровень техники. В зависимости от места применения машины или изделия могут применяться различные нормы законодательства, соответственно, необходимо применять различные стандарты. Корректный выбор стандартов помогает изготовителю машины в выполнении требований закона.

Базовые стандарты (А и В) содержат основную информацию о разработке, стратегии и эксплуатации с целью обеспечения безопасности промышленных установок и машинного оборудования.

Наиболее важные общие стандарты / стандарты А и В:

Безопасное проектирование  
Общие принципы проектирования — Оценка рисков и снижение рисков

EN ISO 12100

Выбор средств защиты

 

Стационарные и подвижные средства защиты (защитные ограждения, барьеры, крышки)

EN ISO 14120

Устройства блокировки, связанные со средствами защиты (блокировка защитных ограждений и т.д.)

EN ISO 14119
Предотвращение неожиданного запуска EN 1037
Защитные устройства (световые завесы, световые барьеры, сканеры, контактные коврики и т.д.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Двуручные устройства управления EN 574
Регулируемые средства защиты, ограничивающие доступ Стационарные и подвижные средства защиты EN ISO 14120
Аварийный останов EN ISO 13850
Дополнительные защитные меры  
Безопасные расстояния (защита верхних и нижних конечностей) EN ISO 13857
Минимальные зазоры, чтобы исключить вероятность повреждения частей тела EN 349
Измерения человеческого тела, доступ к машинному оборудованию, доступ к отверстиям, антропометрические данные EN 547-1/-2/-3
Размещение средств защиты в соответствии со скоростью приближения EN ISO 13855
Функциональная безопасность и требования к безопасности  
Компоненты систем управления, отвечающие за безопасность EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Требования к безопасности пневматического оборудования EN ISO 4414
Требования к безопасности гидравлического оборудования EN ISO 4413
Электрическое оборудование EN 60204-1, серия EN 60947-5, правило 3 DGUV

 

Средства защиты необходимы для обеспечения максимальной возможной защиты операторов от опасностей, возникающих при работе оборудования. Выбор пригодного средства защиты является обязанностью изготовителя. Это не должно повышать риск или препятствовать работе оборудования. В интересах изготовителя предоставить точное обоснование любого решения, связанного с отказом от установки средств защиты на подвижные части механизма.

Обзор