Россия | русский

Законы и стандарты Австралии и Океании

Австралия

Штаты и территориальные единицы Австралии обязаны составлять проекты и внедрять законы в отношении обеспечения безопасности. Тем не менее, отдельные законы в отношении промышленной безопасности и требования таких документов достаточно схожи между собой. В основе соответствующего законодательства лежит «Закон об охране жизни, здоровья и безопасности труда». В этом документе определены обязательства и задачи, связанные с обеспечением благополучия людей, выполняющих различные обязанности. Многочисленные нормативные документы, правила и нормы в различных сферах обеспечения безопасности подпадают под действие государственных законов по охране труда и промышленной гигиене (OHS).

Важность стандартов

В общем смысле, указанные своды правил не являются обязательными по закону. Тем не менее, в соответствующей правовой системе, они часто используются в качестве ориентира для оценки мер техники безопасности при проектировании рабочих мест. Несоблюдение правил может иметь очень серьезные последствия.

В нормативных актах часто имеются ссылки на австралийские стандарты, разработанные независимой организацией под названием «Стандарты Австралии». Тем не менее, за редким исключением, австралийские стандарты не являются юридически обязывающими. Такие стандарты часто используются в судах, когда необходимо оценить, были ли приняты достаточные меры по снижению рисков.

Документ AS4024.1 является одним из наиболее важных стандартов по безопасности машин и оборудования в Австралии. Хотя его соблюдение не является обязательным, он представляет собой отличную защиту в случае действий, связанных с невыполнением требований к безопасности. С другой стороны, несоблюдение этого стандарта может иметь значительные юридические последствия.

Ориентация на международный рынок

Многие австралийские стандарты основаны на международных:

  • Стандарты Международной электротехнической комиссии (IEC)
  • Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO)

Австралия проводит политику принятия международных стандартов (ISO или IEC) везде, где возможно, в интересах приближения национального законодательства к международным нормам. В то же время, стандарты США (ANSI) редко соответствуют австралийским стандартам, стандартам ISO или EN, и не имеют большого значения в Австралии.