Россия | русский

Уровень полноты безопасности (SIL)

Функциональная безопасность в соответствии с EN IEC 62061

Уровень полноты безопасности (SIL)

EN/IEC 62061 является отраслевым стандартом в рамках IEC 61508. В нем описаны процедуры применения электрических систем управления для обеспечения безопасности машинного оборудования, приводится исследование всего рабочего цикла, начиная с этапа проектирования до вывода из эксплуатации.

В отличие от EN 61508, EN IEC опубликован в Официальном журнале ЕС, в качестве согласованного стандарта, в рамках Директивы по машинному оборудованию. В данном стандарте предполагается соответствие требованиям.

Содержание EN IEC 62061

В EN 62061 рассматривается проблема оценки рисков с использованием функции рисков, в данном случае, представленной форме таблицы. Также рассматривается проблема проверки соответствия функций безопасности, с использованием статистических и структурных методов.

Как и в случае EN 13849-1, целью является определение возможности применения мер, направленных на обеспечение безопасности и снижение рисков. Даже при использовании указанного стандарта необходимы достаточно сложные вычисления. Мы можем существенно сократить объем работ за счет использования Калькулятора безопасности, приложения PAScal, разработанного в нашей компании. Вы можете бесплатно загрузить данный инструмент для расчетов, либо использовать приложение безопасности Safety app PASmsi.

 

Что представляет собой процедура оценки рисков в соответствии с EN 62061?

Оценка рисков является итеративным процессом Это означает, что иногда необходимо провести процедуру несколько раз. Необходимо оценить риски и значения SIL, определенные для каждого вида опасности, риски возникновения которых необходимо снизить за счет мер контроля.

Оценка рисков в соответствии с EN 62061, с учетом следующих моментов:

  • Опасность травмы (Se)
  • Частота и длительность подверженности риску (Fr)
  • Вероятность возникновения опасного события (Pr)
  • Вероятность исключения или ограничения вреда (Av)

 

Классификация SIL по стандарту EN 62061

Классификация опасности (Se)

Воздействие Класс опасности (Se)
Непоправимые последствия: смерть, потеря глаза или руки 4
Непоправимые последствия: перелом конечности, потеря пальца (пальцев) 3
Поправимые последствия: требуется помощь врача 2
Поправимые последствия: требуется первая медицинская помощь 1

 

Классификации частоты и длительности подверженности риску (Fr)

Частота подверженности риску Продолжительность (Fr) > 10 мин*
<= 1 ч 5
> 1 ч до <= 1 дня 5
> 1 дня до <= 2 недель 4
> 2 недель до <= 1 года 3
> 1 года 2

*Если продолжительность воздействия меньше 10 мин, значение можно округлить до уровня ниже.

 

Классификация вероятности (Pr)

Вероятность возникновения Вероятность (Pr)
Очень высокая 5
Достаточно высокая 4
Возможно 3
Редко 2
Пренебрежимо мала 1

 

Классификация вероятности исключения или ограничения вреда (Av)

Вероятность предотвращения или ограничения вреда Предотвращение и ограничение (Av)
Невозможно 5
Редко 3
Вероятно 1

 

Матрица значений SIL

Значение SIL определяется по следующей таблице. Класс (Cl) рассчитывается по формуле: Cl = Fr + Pr + Av.

Класс опасности (Se)

Класс (Cl)
3 – 4
Класс (Cl)
5 – 7
Класс (Cl)
8 – 10
Класс (Cl)
11 – 13
Класс (Cl)
14 – 15
4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3
3   (OM) * SIL 1 SIL 2 SIL 3
2     (OM) SIL 1 SIL 2
1       (OM) SIL 1

* OM = другие меры

 

Какие требования необходимо учесть?

Выбор или проектирование подходящей функции обеспечения безопасности необходимо проводить в соответствии со следующими минимальными требованиями:


Требования в отношении комплексной безопасности аппаратного обеспечения

  • Ограничения, связанные с архитектурой и обеспечением комплексной безопасности аппаратного обеспечения
  • Требования в отношении вероятности случайных опасных отказов аппаратного обеспечения
  • Систематические требования полноты безопасности (требования по предотвращению отказов, требования по контролю систематических неисправностей)

 

Ограничения, связанные с архитектурой и обеспечением комплексной безопасности аппаратного обеспечения

Из-за ограничений архитектуры системы значение SIL, которое достигается за счет использования электрической системы управления для обеспечения безопасности (SRECS), оказывается меньше или равно минимальному значению SILCL любой системы, выполняющей функции обеспечения безопасности. Архитектура системы управления и «доля безопасных отказов» (SFF) играют в данном контексте очень важную роль.

Ограничения за счет архитектуры подсистем:

Доля безопасных отказов
(SFF)
Устойчивость аппаратного обеспечения к неисправности
HFT 0
Устойчивость аппаратного обеспечения к неисправности
HFT 1
Устойчивость аппаратного обеспечения к неисправности
HFT 2
< 60 % не допускается SIL 1 SIL 2
от 60 % до < 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3
от 90 % до < 99 % SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99 % SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Устойчивость аппаратного обеспечения к неисправности
SFF: Доля безопасных отказов
SILCL: SILclaim (макс. значение SIL, которое может быть заявлено для подсистемы)

 

Требования в отношении вероятности случайных опасных отказов аппаратного обеспечения

Вероятность опасного отказа каждой функции управления, связанной с обеспечением безопасности (SRCF), как результат опасных случайных отказов аппаратного обеспечения, должна быть меньше или равна пороговому значению количества отказов, определенному в ТУ, в части требований по безопасности.

Уровень SIL в соответствии с EN 62061 Средняя вероятность опасного отказа в час (PFHD) [1/ч]
SIL 3 от >= 10 E-8 до < 10 E-7
SIL 2 от >= 10 E-7 до < 10 E-6
SIL 1 от >= 10 E-6 до < 10 E-5

Попробуйте наше бесплатное приложение для расчета (PAScal) для быстрого и удобного определения значений соответствующих параметров.

 

EN IEC 61511: Функциональная безопасность. Системы КИП обеспечения безопасности в перерабатывающей промышленности

В стандарте EN IEC 61511 определены минимальные требования к системам, связанным с обеспечением безопасности, в перерабатывающей промышленности. На основании IEC 61508, адаптировано под требования перерабатывающей промышленности.

Часть 1. Концепция, определения, система, аппаратное обеспечение, требования к ПО
Часть 2. Рекомендации по применению Части 1
Часть 3. Рекомендации по определению требуемого уровня полноты безопасности

 

Содержание EN IEC 61511

Системы обеспечения безопасности в течение многих лет использовались для выполнения функций обеспечения безопасности в перерабатывающей промышленности. Для эффективного применения технологии управления к функциям обеспечения безопасности, они должны соответствовать определенным минимальным требованиям и уровням безопасности.

EN IEC 61511 требует проведения анализа рисков и опасностей. По результатам анализа необходимо определить ТУ по связанным системам безопасности. Другие системы безопасности рассматриваются только в плане их вклада, при исследовании требований к эксплуатационным характеристикам систем обеспечения безопасности. Система обеспечения безопасности включает все компоненты и подсистемы, необходимые для выполнения функций обеспечения безопасности, с уровня датчиков до приводов. Такие параметры, как «безопасный цикл долговечности» и «уровень полноты безопасности» (SIL) формируют базис, необходимых для выполнения требований международных стандартов.

Системы, связанные с обеспечение безопасности, которые рассматриваются в данном стандарте, могут быть: электрическими (E) /, электронными (E) / и программируемыми электронными (PE). Если применяются другие технологии для реализации логики систем управления, необходимо обеспечить соблюдение фундаментальных принципов настоящего стандарта. В стандарте также рассматриваются датчики и приводы в составе систем, связанных с обеспечением безопасности, независимо от технологии проектирования и конструкции.

В контексте IEC 61508, стандарт IEC 61511 адаптирован к требованиям обрабатывающей промышленности.

 

Дополнительная информация: