Стандарт серии EN 61508 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» считается общим стандартом безопасности, в котором рассматривается функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, независимо от области применения. Это основной стандарт функциональной безопасности систем управления. Стандарт применяется для определения требований к системам безопасности в сфере промышленной безопасности. Стоит отметить, что стандарт EN 61508 еще не гармонизирован. Этим может похвастаться только отраслевой стандарт EN 62061.
EN 61508: Функциональная безопасность систем управления
Содержание стандартов серии EN 61508
Жизненный цикл системы безопасности
В первой части стандарта рассматривается полный жизненный цикл системы безопасности с подробным изложением требований к процедуре и содержанию отдельных шагов. Эта часть особенно важна для машиностроителей и изготовителей средств безопасности.
Проектирование электрических систем
В данном стандарте особое внимание уделено также проектированию электрических систем и относящегося к ним программного обеспечения. Изготовители средств безопасности получат, пожалуй, наибольшую пользу от данного стандарта.
Однако вместо стандарта серии EN 61508 конечным потребителям или системным интеграторам рекомендуется при определении уровней безопасности руководствоваться более простыми стандартами - EN 62061 или EN ISO 13849-1/-2. В данном стандарте по «функциональной безопасности» (EN 62061) требования к данным системам, как правило, подразделяются по уровням полноты безопасности (SIL 1-4). Устройства, датчики и системы управления должны быть классифицированы по SIL.
Стандартизация серии EN 61508
Стандарт EN 61508 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» включает следующие части:
Часть 1: Введение в понятие функциональной безопасности,
обзор стандартов в составе серии IEC 61508
Часть 2: Требования к
электрическим, электронным и программируемым электронным системам, связанным с обеспечением безопасности
Часть 3: Требования к программному обеспечению
Часть 4: Определения и сокращения
Часть 5: Примеры методик определения уровней полноты безопасности
Часть 6: Рекомендации по применению Части 2 и Части 3
Часть 7: Обзор методик и мер
Юридический статус EN/IEC 61508
Стандарт EN 61508 не включен в список Официального журнала Европейского союза для применения в качестве стандарта ЕС (не гармонизирован), в нем нет «презумпции соответствия требованиям». Поэтому, если стандарт применяется самостоятельно, проектировщик системы не может исходить из предположения, что действующие требования конкретной директивы ЕС соблюдены. При этом стандарты IEC и ISO часто ссылаются на IEC 61508. В определенной мере, стандарт сохраняет свое влияние, хотя и «окольным путем».
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru