Стандарты С являются промышленными товарными стандартами. В них включены подробные требования к специфическому машинному оборудованию, со ссылкой на стандарты В. За разработку указанных стандартов отвечают две организации: CEN за разработку европейских стандартов и CENELEC за разработку норм и правил использования электрических систем.
Обзор специфических промышленных товарных стандартов (стандартов С)
Промышленные товарные стандарты
Наиболее значимые стандарты С
Прессы | |
---|---|
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 1: Общие требования к безопасности | EN ISO 16092-1 |
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 2: Требования к безопасности механических прессов | EN ISO 16092-2 |
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 3: Требования к безопасности гидравлических прессов | EN ISO 16092-3 |
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 4: Требования к безопасности пневматических прессов | EN ISO 16092-4 |
Тормоза гидравлических прессов | EN 12622 |
Машины для обработки пластика и каучука | EN 289 |
Промышленные роботы | |
---|---|
Часть 1 Роботы Часть 2 Роботизированные системы и интеграция | EN ISO 10218-1/2 |
Коллаборативные роботы | ISO TS 15066 |
Многоцелевые станки | |
---|---|
Безопасность механических устройств – Многоцелевые станки, фрезерные станки, автоматические сборочные линии – Часть 1: Требования к безопасности | EN ISO 16090-1 |
Станки в текстильной промышленности | EN ISO 11111-1 до -7 |
Деревообрабатывающие станки | EN ISO 19085-1 до 17 |
Установки лазерной обработки | EN ISO 11553-1 до -3 |
Упаковочные станки | EN 415-1 to -10 |
---|
Станки в бумажной промышленности | |
---|---|
Безопасность машинного оборудования – Требования к безопасности при проектировании и изготовлении печатных и бумагоперерабатывающих машин | EN 1010-1 до -5 |
Безопасность машинного оборудования – Требования к безопасности при проектировании и изготовлении бумагоделательных и отделочных машин | EN 1034-1 до -16 |
Машины для формовки при высокой температуре | EN 422, EN 12409 |
---|
Токарные станки | EN ISO 23125 |
---|
Установки для литья металла под давлением | EN 869 |
---|
Подъемно-транспортное оборудование и системы непрерывного действия | EN 619 |
---|
Двери с механическим приводом | EN 12453 |
---|
Автоматизированные транспортные системы | EN ISO 3691-1 до 6 |
---|
Центральный офис
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Техническая поддержка
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Эта статья была полезной?