Россия | русский

Оборудование для безопасности

Какой стандарт/норматив содержит информацию о защите люка технического обслуживания?

Вопрос: Достаточно ли для люка технического обслуживания наличия винтового крепежа (шестигранного) или необходимо также устанавливать защитную решетку?

Ответ: Будет ли защита люка или дверцы технического обслуживания осуществляться с помощью выключателя защитного ограждения или путем конструкторского решения, зависит от результата оценки рисков.
Необходимо заблаговременно выяснить, как часто люк или дверца технического обслуживания будет открываться, какие существуют риски и можно ли внедрить конструкторское решение.
Когда будут получены ответы на эти вопросы, можно определить тип защитного ограждения.

Защитное ограждение, основанное на конструкторском решении, должно быть сконструировано таким образом, чтобы оно открывалось только с помощью специального инструмента и в результате не возникало других рисков.

В случаях, когда решение включает в себя компоненты обеспечения безопасности, необходимо прояснить следующие вопросы:
- Каков уровень безопасности?
- Включено ли превышение скорости движения, представляющего потенциальную опасность?
- и т.д.

В составе оценки рисков необходимо учитывать Директиву по машинному оборудованию 2006/42/EC и стандарт DIN EN ISO 12100.

Для люка или дверцы технического обслуживания можно принять во внимание следующие стандарты:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953