Россия | русский

Оборудование для безопасности

Может ли ручной байпас аварийного останова использоваться для съемного органа ручного управления (например, через клавишный переключатель)? Если ответ да, как будет выглядеть контур, построенный надлежащим образом? Необходимо ли использовать короткозамыкающую перемычку?

Стандартом EN ISO 13850, 4.1.1 установлено, что функция аварийного останова должна всегда быть в состоянии готовности. Более того, функция аварийного останова должна отключать все остальные функции и операции во всех режимах работы оборудования. Приспособления, разработанные для освобождения людей, попавших в завал, ограничивать не разрешается.

Что касается подключаемого органа управления, если его удаляют, то необходимо обойти аварийный останов, используя короткозамыкающую перемычку. Используя клавишный переключатель, аварийный останов также можно обойти в ходе эксплуатации. Однако это не разрешается (EN ISO 13850 4.1.1).

Необходимо особенно внимательно следить за процессом, чтобы избежать путаницы между включенными и выключенными регулирующими устройствами аварийного останова в ситуациях, когда могут быть отключены устройства аварийного останова (например, переносные подвесные пульты обучения), или когда машинное оборудование может быть частично изолировано.

В случае с подключаемыми органами управления, оснащенными функцией аварийного останова (красная кнопка на желтом фоне), необходимо особенно внимательно следить за процессом, чтобы исключить путаницу между включенными и выключенными устройствами аварийного останова при включенном органе управления. Это означает, что орган управления должно быть удален из оборудования и заперт на замок. Если это невозможно, использовать кнопку аварийного останова (красную на желтом фоне) запрещено. Аварийный останов может быть определен, например, как резкий останов, другим цветом (например, черный или серый цвет).

Если задействован пресс, это отдельно оговаривается в стандартах ISO 16092-1/2/3/4.