Информация, касающаяся рабочего напряжения отражена в соответствующей инструкции по эксплуатации.
Например, руководство по обслуживанию PNOZ X3 содержит следующее примечание:
Примечание относительно категории перенапряжения III:
если напряжение блока выше низковольтного напряжения (>50 В переменного тока или >120 В постоянного тока), подключенные компоненты и датчики оператора должны иметь номинальное напряжение по изоляции, по крайней мере, в 250 В.
Блоки, для которых в руководстве по обслуживанию приведено это примечание, отвечают требованиям, касающимся применения системы ЗСНН, в соответствии со стандартом EN 50178.
Установки, для которых в руководстве по обслуживанию не приведено это примечание, не удовлетворяют требованиям, касающимся применения системы ЗСНН, в соответствии со стандартом EN 50178.