Россия | русский

Экспертные знания в области стандартизации

Когда вступает в силу новый стандарт ISO 17305 и что он включает в себя?

Вступление в силу стандарта IEC/ISO 17305 запланировано на 2016 год, предусмотрен переходный период продолжительностью 2 года.

Стандарт планируется как объединение стандартов EN ISO 13849 и IEC 62061. В будущем новый стандарт IEC/ISO 17305 будет описывать функциональную безопасность оборудования и механизмов, а также меры и шаги, которые следует учитывать в процессе. Это так называемое объединение будет применяться по всему миру. Целью является стандартизация и упрощение. Этого можно добиться путем полной замены стандартов EN ISO 13849 и IEC 62061, которые сейчас действуют параллельно, единым стандартом IEC/ISO 17305 в будущем.

 

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru