Россия | русский

Экспертные знания в области стандартизации

Попадает ли шкаф управления оборудованием под стандарт DIN EN 61439-1 или DIN EN 60204-1?

... Мы часто поставляем изготовителям машинного оборудования готовые шкафы управления для оборудования. В таком случае является ли шкаф управления распредустройством низкого напряжения и аппаратурой управления в сборе в соответствии со стандартом DIN EN 61439-1? Или же необходимо применять стандарт DIN EN 60204-1?


Стандарты не являются обязательными; они представляют собой основной инструмент для соответствия спецификациям директив.

В описанном случае это может быть Директива EMC или Директива по низковольтному электрооборудованию.

Невозможно дать универсальный ответ на этот вопрос. Для примера мы рассмотрели две ситуации:

1) Вы только конструируете шкаф управления (заказчик отвечает за электротехническую часть проекта).
В таком случае заказчик должен выполнить сертификацию CE шкафа управления вместе с оборудованием.
2) Если же вы отвечаете за электротехническую часть проекта, то вы обязаны провести сертификацию CE шкафа управления и поставить его с декларацией соответствия в соответствии с Директивой по низковольтному электрооборудованию и Директивой EMC. Вы МОЖЕТЕ заявить все соответствующие стандарты, опубликованные для обеих директив в Официальном бюллетене ЕС.

Точный стандарт для описанного оборудования и компонентов, используемых в шкафу управления невозможно определить удаленно с достаточной степенью ясности. Рекомендация: Объем и содержание понятий определены в каждом из стандартов. На основании этого, документально подтвердите, почему вы заявляете этот стандарт (или не заявляете).