Стандарты типа А — это базовые стандарты безопасности, включающие основные понятия, принципы проектирования и общие вопросы, которые могут быть применены ко всему машинному оборудованию.
Пример стандарта типа А:
- Стандарт EN ISO 12100 — Общие принципы проектирования
Стандарты типа В — это стандарты промышленной безопасности, применимые для параметров безопасности или какого-либо вида средств защиты, которые могут применяться для широкого спектра машинного оборудования. Однако, существует два вида стандартов типа В,Стандарты типа В1 предназначены для специфических вопросов обеспечения безопасности и Стандарты типа В2 предназначены для защитных ограждений.
Примеры стандартов типа В1:
- Стандарт EN ISO 13849-1/-2 — Компоненты систем управления, связанные с обеспечением безопасности
- EN ISO 13855 — Расположение средств защиты
Примеры стандартов типа В2:
- EN 574 — Устройства управления двуручные и
- EN 953 — Закрепленные средства защиты
Стандарты типа С — это стандарты защитных устройств оборудования, включающие подробные требования техники безопасности для конкретного оборудования или группы машин.
Примеры стандартов типа С:
- EN 693 — Гидравлические прессы
- EN 415 — Упаковочное оборудование
- EN 12409 — Машины для термоформования