Россия | русский

Какие лицензии используются для PNOZmulti Configurator?

Лицензии и версии
Для использования всего потенциала PNOZmulti Configurator, в дополнение к пакету программного обеспечения вам потребуется действующая лицензия. Без лицензии конфигуратор PNOZmulti Configurator можно использовать только в качестве демонстрационной версии. Предусматривается ряд лицензий, отвечающих различным требованиям.

  • Базовая лицензия: лицензия на одного пользователя, которая выдается владельцу (с указанием названия и местоположения компании/проекта)
  • Пользовательская лицензия: дисконтированная лицензия, выдаваемая владельцу базовой лицензии для дополнительного рабочего места.
  • Лицензия Lite: лицензия, ограниченная базовыми модулями PNOZ m0p и PNOZmulti Mini, для использования на одном рабочем месте.
  • Многопользовательская лицензия: многопользовательская лицензия выдается в соответствии с числом рабочих мест (до 25, 50, 100 и свыше 100).
  • Проектная лицензия: лицензия на использование программного обеспечения в рамках условий, указанных в договоре.
  • Базовая/Пользовательская/Многопользовательская лицензия на обновление проекта: дисконтированная лицензия позволяет владельцам лицензии перейти на новую версию программного обеспечения.
  • Лицензия с ограниченным сроком действия: Базовая лицензия, срок действия которой составляет 2, 3 или 4 месяца.


Эти лицензии доступны в полной или сервисной версиях:

  • Полная версия: Полная версия предоставляет возможность использовать весь функционал лицензии.
  • Сервисная версия: Сервисная версия лицензии предназначена для сервиса и обслуживания. Она предлагает только ограниченные функции редактирования.