Россия | русский

Обновление микропрограммы головного модуля PSS 4000

Пример: Обновление микропрограммы с FW-версии 1.5.0 на версию 1.6.0. Этапы обновления микропрограммы идентичны для всех версий микропрограммы.

Как обновить микропрограмму головных модулей PSS 4000

  • Убедитесь, что SD-карта установлена внутри системы автоматизации PSS 4000.
  • Выполните прямое подключение с вашего ПК к головному модулю ПЛК или модулю ввода/вывода
  • Измените IP-адрес вашего ПК в диапазоне устройств (например, PC:169.254.1.5 и PSS:169.254.1.1).
  • Включите головной модуль PSS 4000
  • Включите PAS4000
  • Нажмите на кнопку «Открыть онлайн сетевой редактор»
  • Нажмите на кнопку «Сканировать сеть»
  • Теперь вы видите свое устройство. Если вы видите мигающие сигналы на линии головного модуля PSS 4000. Соединение установлено правильно Только после этого возможно обновление микропрограммы.
  • Загрузите zip-файл с микропрограммой для головного модуля PSSu
  • Для выбора вашего устройства щелкните по нему правой кнопкой мыши.
  • Выберите «Загрузить файл с микропрограммой»
  • Выберите правильный файл с микропрограммой для головного модуля PSSu (пример: PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • Нажмите кнопкой мыши на «Открыть».
  • Загружен пакетный файл с микропрограммой.
  • Нажмите «OK», чтобы продолжить.
  • Запустите обновление микропрограммы.
  • Для выбора вашего устройства щелкните по нему правой кнопкой мыши.
  • Выберите «Обновить микропрограмму».
  • Подтвердите, нажав на «да».
  • Запускается обновление микропрограммы.
  • Обновление микропрограммы выполнено успешно.

Материалы для загрузки