Россия | русский

Компактные контроллеры

Программное обеспечение, компактные контроллеры

Какие модели лицензий доступны для конфигуратора PNOZmulti?

  • Демонстрационная лицензия: Если такая лицензия была успешно установлена, конфигуратор доступен в демонстрационном режиме. Для проведения первоначальных испытаний/ознакомления с программным обеспечением больше ничего не нужно.
  • Базовая лицензия: Лицензия на одного пользователя, выдается владельцу (с указанием названия компании и местоположения/проекта).
  • Пользовательская лицензия: Владельцу базовой лицензии предоставляется скидка на лицензию для дополнительного рабочего места.
  • Лицензия Lite: лицензия, ограниченная базовыми модулями PNOZ m0p и PNOZmulti Mini; для использования на одном рабочем месте.
  • Многопользовательская лицензия: Многопользовательская лицензия выдается в соответствии с числом рабочих мест (до 25, 50, 100 и свыше 100).
  • Проектная лицензия: лицензия на использование ПО в рамках условий, указанных в договоре.
  • Базовая/Пользовательская/Многопользовательская/Проектная Лицензия на обновление: лицензия по сниженной цене, позволяющая владельцам лицензии переходить на более новую версию ПО.
  • Лицензия с ограниченным сроком действия: базовая лицензия сроком действия до 2, 3 или 4 месяцев.