Россия | русский

Компактные контроллеры

Конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti Mini

Что означает T на базовом блоке PNOZ mm0p -T конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti Mini?

Это версия продукции, подходящая для расширенного диапазона температур. Возможный диапазон температуры окружающей среды расширяется от 0–60°C до -25– 60°C. Также это оборудование устойчиво к определенным коррозионным газам, допускается временное образование конденсата.