Существует три линейки изделий в рамках области применения компактных контроллеров PNOZmulti:
- Последнее поколение — конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2 содержат несколько базовых блоков (например, PNOZ m B1 и PNOZ m B0) с небольшой шириной (45 мм) и включают дисплей. Постоянно растущее число модулей расширения позволяет адаптировать использование под соответствующую область применения.
- Компактные контроллеры PNOZmulti Mini состоят из 3 базовых блоков небольшой ширины (45 мм) и включают дисплей. Базовый блок PNOZ mm0p не является модульным и не имеет возможности для расширения. Также существует версия устройства для расширенного температурного диапазона, без дисплея. Два других базовых блока являются модульными и имеют возможности для расширения с помощью коммуникационных модулей и модулей промышленной сети. Модули, входящие в группу продукции PNOZsigma имеют возможность для расширения подключений. Линейка изделий не содержит собственных модулей ввода и вывода.
- Система безопасности PNOZmulti появилась на рынке в 2002 году и уже используется во многих областях применения. Она включает в себя широкий спектр базовых блоков (135 мм шириной) и модули расширения.
Удобный конфигуратор PNOZmulti используется для всех компактных контроллеров. Он используется для конфигурирования аппаратного обеспечения и простого создания контура безопасности на ПК.