Россия | русский

Реле

Защитные реле PNOZpower

Какую максимальную нагрузку можно переключать с помощью защитных реле PNOZpower?

Это зависит от используемого защитного реле:

AC1 при 230 В макс. ток 16 A / макс. мощность 4000 ВА
AC1 при 400 В макс. ток 10 A / макс. мощность 4000 ВА
AC1 при 500 В макс. ток 8 A / макс. мощность 4000 ВА
AC3 при 240 В макс. мощность 3 кВт
AC3 при 400 В макс. мощность 5,5 кВт
AC3 при 500 В макс. мощность 4 кВт
DC1 при 24 В макс. ток 16 A / макс. мощность 400 Вт