Россия | русский

Реле

Защитное реле PNOZelog

Соединение устройства с защитными реле PNOZelog с помощью логических операторов — как это работает?

Защитные реле PNOZelog имеют логические входы И/ИЛИ. Существует также возможность отменить выбор этих входов через проводку.

Важным фактором является то, что только изделия из группы PNOZelog могут отправлять выходные сигналы на логические входы с выходов 14 или 24. При использовании логических входов, на выходе 14/24 полевого транзистора производится самодиагностика для идентификации PNOZelog как подключенного блока.