Россия | русский

Реле

Защитные реле PNOZsigma

Можно ли модули расширения для защитного реле PNOZsigma также подключать ко всем базовым блокам из группы изделий PNOZsigma?

Да, все модули расширения для группы изделий PNOZsigma можно подключать к базовым блокам защитного реле той же группы изделий. Исключением является модуль расширения PNOZ s22 — он предназначен только для использования с реле контроля безопасной скорости PNOZ s30 и базовыми блоками PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2 компактных контроллеров PNOZmulti Mini.

Модули расширения предназначены для увеличения числа имеющихся контактов для защитных безынерционных контактов базового блока.

  • Базовые блоки PNOZsigma: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, реле контроля безопасной скорости PNOZ s30.
  • Модули расширения PNOZsigma: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.