Россия | русский

Контроллеры

PLC контроллеры и системы ввода/вывода

Как можно перенастроить блок управления на заводские настройки по умолчанию?

Оригинальная переустановка: выполните следующие шаги <10 сек

  • Отключите PSS от источника напряжения
  • Извлеките карту SD
  • Подключите PSS к источнику напряжения
  • Нажмите кнопку перезагрузки и удерживайте более 5 секунд до тех пор, пока не заморгает светодиод DIAG
  • Отпустите кнопку перезагрузки
  • Нажмите кнопку перезагрузки
  • Отпустите кнопку перезагрузки

Блок управления теперь будет иметь следующие настройки по умолчанию:

  • Имя устройства: PSS__
  • IP-адрес: 169.254.1.0 до 169.254.254.255 (механизм автоматической генерации IP-адреса)
  • Маска подсети: 255.255.0.0
    карта SD может быть отформатирована с помощью ПК