- В конфигурации PNP нагрузка подключается между выходом OSSD и заземлением.
- При конфигурации NPN нагрузка подключается между сетью 24 В пост. тока и выходным коммутационным элементом OSSD.
В чем разница между конфигурацией PNP и конфигурацией NPN?
Защитные световые завесы PSENopt
Центральный офис
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Техническая поддержка
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Эта статья была полезной?