Россия | русский

Сенсорная техника

Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag

Почему для последовательного соединения подходят только некоторые датчики PSENmag и чем они отличаются от датчика PSENmag для одиночного соединения?

  • Защитный датчик PSENmag для одиночного соединения имеет внутренний резистор для ограничения переключающего тока. В результате увеличивается срок службы контактов. При последовательном подключении нескольких защитных датчиков PSENmag для одиночного соединения увеличивается сопротивление, что делает невозможным включение устройства оценки.
  • Защитные датчики PSENmag для последовательного соединения не имеют внутреннего резистора. Для ограничения тока на этих датчиках используется множественный интерфейс PSEN ix1.