Наше решение для автоматизации ваших самоходных транспортных средств (AGV), их систем (AGVS) или мобильных платформ (AMR) представляет собой безопасное комплексное решение, включающее технологию датчиков, технологию управления и компоненты безопасности. . Мы можем консультировать вас, начиная с обеспечения безопасности вашей задачи с помощью мониторинга производственной зоны и заканчивая решением безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к AGVS. При необходимости мы также предлагаем соответствующие услуги для безопасной работы ваших мобильных задач. Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов: от покупки и разработки концепции системы на этапе проектирования до ввода в эксплуатацию ваших мобильных приложений. Мы обеспечим поддержку продуктовых решений и услуг в соответствии со стандартом ISO 3691-4, включая соответствующее обучение.
Мы обеспечим безопасность ваших автоматизированных транспортных систем!