Phase-out article
Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
You searched for "pilz supply ML 100-230vac/110vac-2"
PSSu K F FAU P
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль,
блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1
интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода
тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное
переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита
откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение
разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100
Мбит/с.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
On request
PSSu K F FAU B
Phase-out article
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль,
блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1
интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода
тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное
переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита
откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение
разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100
Мбит/с.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
On request
Децентрализованное полевое устройство для безопасных и стандартныхприменений, тип защиты
IP67/IP69K, гнездовой разъем M12, устройство PROFINET IO с PROFIsafe,
класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и1-
4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master с 4 портами (V1.1.3), макс.
8 конфигурируемых безопасных цифровых входов/выходов, выходы тестовыхимпульсов с
24 В постоянного тока 0,25 A, полупроводниковый выход 0,5 А,однополюсный, с положительным переключением,
защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, питание DeviceSupply 24 В постоянного тока 16 А,
питание Load Supply 24 В постоянного тока 16 А, изоляция потенциалов,
функциональное заземление
On request
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и
стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p SD-карта.
On request
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.
On request
PSSu, головной модуль с повышенной производительностью, системауправления PSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e,
SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА PROFINET,
SD-карта не в комплекте.
On request
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО PROFINETIO,
без SD-карты, для повышенных требований к
окружающей среде.
On request
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасный мониторинг 1 оси, 2 безопасных выхода, каскадный вход.
On request
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67,
подключение через модуль подключения PDP link, 10 безопасных цифровыхвходов,
4 безопасных цифровых выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартныхсигналов, контрольных импульсов или
24 В, разъемы M12 5-контактный (2 шт.) и 2 x M12 8-контактный (2 шт.)
On request
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67,
разъемы из нержавеющей стали, подключение через модуль подключения PDPlink, 10 безопасных цифровых входов,
4 безопасных выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартных сигналов,контрольных импульсов или
24 В, разъемы M12 5-контактный (2 шт.) и
2 x M12 8-контактный (2 шт.)
On request
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.
On request
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67,
подключение через модуль подключения PNOZ m EF PDP link, 8 безопасныхвходов,
4 безопасных полупроводниковых выхода, 8 выходов, настраиваемых длястандартных сигналов, контрольных импульсов или
24 В, гнездовой разъем M12 5-контактный (4 шт.)
On request
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67,
разъемы из нержавеющей стали, подключение через модуль подключения PDPlink, 8 безопасных цифровых входов,
4 безопасных цифровых выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартныхсигналов, контрольных импульсов или
24 В, разъем M12 5-контактный (4 шт.)
On request
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
8 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода.
On request
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
14 полупроводниковых выходов для стандартных вариантов применения.
On request
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок,
расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
On request
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок,
расширяемый, с цифровыми модулями ввода/вывода, 20 безопасных
входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода.
On request
PSS u2, электронный модуль, стандартный, питающее напряжение, модуль
питания периферийных устройств 24 В пост. тока 8 А, развязкапотенциалов, для восстановления
питающего напряжения и создания групп потенциалов, 1-рядный,
требуется клеммная коробка PSS u2 T 8 (в комплект поставки не входит).
On request
PSS u2, модуль электронный, стандартный, питание периферии 24 В пост.тока 8 A,
развязка потенциалов, для обновления питающего напряжения и
образования
групп подачи питания, 1-рядный, для применения при повышенныхтребованиях со стороны среды эксплуатации и на железнодорожномтранспорте
, требуется клеммная коробка PSS u2 T 8 (в комплект поставки не входит)
.
On request
Блок питания для головного модуля PSS u2 для подключения питания
модуля и питания периферии, разъем подключения функциональногозаземления,
развязка потенциалов, для применения при повышенных требованиях состороны среды эксплуатации и на железнодорожном
транспорте.
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer