You searched for "PMCprimo C2.0/C/C/8"
774019
GTIN: 4046548012576
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, импульсное реле времени, контроль контура обратной связи,
импульсные интервалы 12 уровней от 0,5 до 30 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774030
GTIN: 4046548012507
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи,
интервалы времени подачи питания 12 уровней от 3 до 30 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774042
GTIN: 4046548012422
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, импульсное реле времени, контроль контура обратной связи,импульсные интервалы
12 уровней от 0,05 до 3 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774028
GTIN: 4046548012521
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи,
интервалы времени подачи питания 12 уровней от 60 до 600 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774029
GTIN: 4046548012514
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи,
интервалы времени подачи питания 12 уровней от 30 до 300 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774041
GTIN: 4046548012439
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи,
интервалы времени подачи питания 12 уровней от 0,3 до 3 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774026
GTIN: 4046548012538
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 230 В перем.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи,
интервалы времени подачи питания 12 уровней от 30 до 300 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request
774040
GTIN: 4046548012446
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные,
выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 230 В перем.тока, ширина 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле времени подачи питания с задержкой, контроль контураобратной связи,
интервалы времени подачи питания 12 уровней от 3 до 30 сек.
On request
Available soon
Available ex-stock
On request