Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
- Здесь Вы вернетесь на главную страницу
- PMCcable M3/esc3/020/2Q5/S1
Фильтровать по
Подтверждено
Диаметр вала (mm)
Тип питающего напряжения U1
- Переменный ток (29)
- Постоянный ток (14)
Питающее напряжение 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (29)
Напряжение питания (V)
- 230.0 - 480.0 (20)
- 24.0 (14)
- 208.0 - 480.0 (5)
- 110.0 - 230.0 (4)
- 24.0 - 24.0 (1)
Окружающая температура
Кодирование приемопередатчика
- 0x1111 (PILZ) (10)
- кодированный (6)
- полностью кодируемый (6)
тип устройства
- Датчик (12)
Peak current for 2 s (A)
Номинальное напряжение
Тип разъема 2
Тип разъема 1
Форма разъема типа 2
Форма разъема типа 1
Пригодны для последовательного
Принцип датчика
- Приемопередатчик (22)
Самоконтроль
- нет (1)
Защитная втулка
- нет (12)
Тип защиты, корпус
Число N/O
- 1.0 (1)
Число интерфейсов RS-232
Маслонепроницаемость
- устойчивый (8)
Number of sig. outputs
- 1.0 (12)
Степ. загряз., зазор и утечка
Категория перенапряжения
потребляемая мощность DC (W)
Длина кабеля (m)
- 20.0 (9)
Подсоединение импульс. датчика
Соединение (энкодер приращений
Доступные вспомогательные расц
- да (12)
Допол-но устанавл. гнездо для
- 2.0 (9)
Количество полупроводниковых в
- 1.0 (2)
Опции ПО
Карта расширения, слот 2
Карта расширения, слот 1
Прошивка расширения PMC
Число аналоговых входов
Монтажное положение
Проект
- прямоугольный (12)
Число аналоговых выходов
Число выходов OSSD
Тип основных принадлежностей
Reset type
Количество аварийных кнопок
Количество элементов управлени
Кол-во кнопок
Тип соединения
Тип клеммы
Соединительная клемма
Кол-во входов (абс. датчик)
Размер по глубине (mm)
Размер по высоте (mm)
Размер по ширине (mm)
Вы искали «PMCcable M3/esc3/020/2Q5/S1»
Вы имели в виду: PMCcable M3/espe/020/2Q5/S1?
Найдено изделий: 65
Достигнуто максимально допустимое количество изделий для сравнения или изделие уже находится в списке сравнения
Закрыть
Обучение не может быть добавлено к сравнению.
Закрыть
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.