Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
- Здесь Вы вернетесь на главную страницу
- P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
Фильтровать по
Подтверждено
Holding force (N)
Тип питающего напряжения U1
- Переменный/постоянный ток (17)
- DC (7)
- Переменный ток (2)
Питающее напряжение 2 (V) (V)
- 230.0 - 230.0 (2)
Напряжение питания (V)
- 24.0 - 24.0 (11)
- 24 (7)
- 12.0 - 30.0 (5)
- 110.0 - 110.0 (2)
- 24.0 (1)
Принцип блокировки
- Сила пружины (6)
- Магнитная сила (5)
Окружающая температура
Пригодны для последовательного
Принцип датчика
- Transponder (7)
Тип защиты, корпус
Кол-во, ESTOP N/C
- 2.0 (6)
Аварийный останов путем разъед
Number of sig. outputs
- 2.0 (7)
Степ. загряз., зазор и утечка
Категория перенапряжения
Лампа
- LED (5)
потребляемая мощность DC (W)
Длина кабеля (m)
- 5.0 (1)
Материал исполнительного механ
Число входов
- 2.0 (7)
Монтажное положение
Конструкция исполнительного ме
Проект
- rechteckig (7)
Сила извлечения (N)
Число выходов OSSD
Количество аварийных кнопок
Количество зон останова
Количество элементов управлени
Кол-во кнопок
Permitt. applic. to standard
Тип соединения
Тип клеммы
Соединительная клемма
Размер по глубине (mm)
Размер по высоте (mm)
Диаметр (mm)
Размер по ширине (mm)
Вы искали «P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c»
Вы имели в виду: pilz X4P 24VDC 3n/o 1n/c?
Найдено изделий: 77
Достигнуто максимально допустимое количество изделий для сравнения или изделие уже находится в списке сравнения
Закрыть
Обучение не может быть добавлено к сравнению.
Закрыть
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.