Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
- Здесь Вы вернетесь на главную страницу
- PSEN cs3.1 / PSEN cs4.1 1 Unit
Фильтровать по
Подтверждено
Тип питающего напряжения U1
- DC (21)
Питающее напряжение 2 (V) (V)
- 24 (12)
Окружающая температура
Max. curr. contin. oper. UINT1
- 2.0 (2)
Число выходов с тестовыми импу
Тип защиты, корпус
Число интерфейсов RS-232
Товарный стандарт
Степ. загряз., зазор и утечка
Категория перенапряжения
потребляемая мощность DC (W)
Число конфигурируемых входов/в
Подсоединение импульс. датчика
Соединение (энкодер приращений
Допол-но устанавл. гнездо для
- 1.0 (1)
Интерфейс промышленной сети
- CANopen (1)
- CC-Link V1.10 (1)
- EtherCAT (1)
- EtherCAT, FSoE (1)
- EtherNet/IP (TM) (1)
- Ethernet POWERLINK V2 (1)
- Modbus/TCP (1)
- PROFIBUS-DP (1)
- PROFINET (1)
- SafetyNET p (1)
Соединительная полевая шина
Число интерфейсов Ethernet
Max. number of exp. modules
- 64.0 (2)
Число входов
- 4.0 (2)
Число аналоговых входов
Монтажное положение
Permitt. applic. to standard
Области применения
Тип клеммы
Соединительная клемма
Кол-во входов (абс. датчик)
Размер по глубине (mm)
Размер по высоте (mm)
Размер по ширине (mm)
Вы искали «PSEN cs3.1 / PSEN cs4.1 1 Unit»
Вы имели в виду: PSEN cs4.1 / PSEN cs4.1 1 Unit?
Найдено изделий: 42
Достигнуто максимально допустимое количество изделий для сравнения или изделие уже находится в списке сравнения
Закрыть
Обучение не может быть добавлено к сравнению.
Закрыть
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.