Системы оптического контроля

Безопасный текущий контроль зон с системами оптического контроля производства Pilz

Безопасный текущий контроль зон с системами оптического контроля производства Pilz

Системы оптического контроля используются для осуществления текущего контроля зон в режиме 2D или 3D. В отличие от простых датчиков они способны записывать и анализировать подробную информацию по всей подлежащей текущему контролю зоне. Они обеспечивают высокий уровень безопасности плюс выполнение удобных для пользователя функций для множества операций при обеспечении безопасности и стандартных функций управления.

Инновационная оптическая система для высокой производительности – ваши преимущества

  • Запись и анализ подробной информации по зоне, за которой ведется наблюдение
  • Надежное, комплексное решение при комбинировании с технологией контроля от Pilz

Промышленное применение системы оптического контроля

Наш ассортимент продукции: Системы оптического контроля

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru