Защитный лазерный сканер PSENscan

Эффективный контроль зон, в том числе с последовательным подключением!

Изображение изделия, PSENscan

Защитный лазерный сканер PSENscan обеспечивает двухмерный контроль зоны с углом обзора 275 градусов и диапазоном защищаемой области до 5,5 метров. Благодаря свободному конфигурированию защищаемых и предупредительных областей, а также возможности адаптации к особенностям конструкции и планировки, защитные лазерные сканеры идеально подходят для самых различных применений. Защитные лазерные сканеры PSENscan особенно подходят для контроля стационарных и перемещающихся зон, а также для контроля доступа.

Используйте PSENscan Configurator для быстрой и простой настройки всех параметров, необходимых для работы защитного лазерного сканера PSENscan! В сочетании с конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZmulti и контроллерами PSSuniversal вы получаете комплексное экономичное решение.

Оптимальная защита в опасных зонах — благодаря защитным лазерным сканерам

Стационарная защита опасных зон

Стационарная защита опасных зон

Защитные лазерные сканеры PSENscan могут определить, когда человек приближается к движущимся частям оборудования. Если человек оказывается в предупреждающей зоне, выполняется торможение движущихся частей оборудования; если человек оказывается в защищаемой зоне, движение останавливается.

Видеоролик: Защита опасных зон

Защита доступа с тыльной стороны

Контроль доступа с тыльной стороны

Там, где опасные зоны плохо просматриваются, защитные лазерные сканеры PSENscan обнаруживают текущее местоположение человека. Таким образом они эффективно предотвращают повторный пуск движущихся частей оборудования.

Видеоролик: Защита доступа с тыльной стороны

Контроль доступа

Контроль доступа

Защитные лазерные сканеры PSENscan обеспечивают защиту от проникновения людей в опасные зоны. Благодаря встроенным входам блокировки, сканеры можно использовать в системах, где транспортировка материала осуществляется в обоих направлениях одновременно.

Видеоролик: Контроль доступа

Все в поле зрения — преимущества защитного лазерного сканера PSENscan

  • Простота интеграции благодаря компактному корпусу и свободной настройке защищаемых и предупреждающих зон
  • Одновременный контроль до трех отдельных защищаемых зон, возможность настройки до 70 переключаемых конфигураций
  • До 4 сканеров можно подключить последовательно
  • Встроенный индикатор рабочего состояния для получения информации напрямую
Изображение изделия, PSENscan (вблизи)
Последовательное подключение PSENscan

Защитный лазерный сканер PSENscan с последовательным подключением

  • Возможность сэкономить на проводке благодаря модели с ведущим энкодером
  • Простота и удобство в обращении благодаря высокому разрешению 30, 40, 50, 70 и 150 мм
  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря широкому ассортименту принадлежностей, таких как сменная головка и модуль памяти
  • Подходит для широкого спектра применений при температуре окружающей среды от -10 до + 50 °C

Особенности защитных лазерных сканеров

  • Соответствует требованиям и имеет допуски в соответствии со стандартами EN/IEC 61496-1 (тип 3), EN ISO 13849-1 (PL d/Кат. 3) и IEC 61508 (SIL 2)
  • Угол обзора: 275 градусов
  • Рабочий диапазон: защищаемая зона — 3 / 5,5 м, предупреждающая зона — 40 м:
  • Время реагирования: 62 мс
  • Класс защиты: IP65
  • Простота настройки с использованием PSENscan Configurator
  • Дополнительные функции вариантов исполнения Light (Облегченный), Master (Ведущий) и Subscriber (Подписчик): Блокировка, контроль внешних устройств, деблокирование
  • Дополнительные функции для версии Master: Перезапуск в соответствии с требованиями EN ISO 61496-3 для вертикальной установки
Угол обзора защитного лазерного сканера

Легко приспосабливаемые решения ваших задач

Защитные лазерные сканеры PSENscan гарантируют эффективный контроль зон для ваших задач, будь то по отдельности, с последовательным подключением или при смене устройств.
Возможность контролировать до 3 защищаемых зон.

Промышленное применение защитного лазерного сканера

Контроль до 3 защищаемых зон

Одновременный контроль до трех защищаемых зон

Благодаря PSENscan вы можете контролировать до трех защищаемых зон одновременно и независимо. Останавливается только та часть оборудования, куда требуется доступ человека. В результате можно оптимизировать безопасные расстояния на вашем производстве. Это увеличивает производительность и улучшает эргономику на вашем производстве, а также обеспечивает оптимальную безопасность.

Кодировка обеспечивает «рабочие условия без помех»

Кодировка обеспечивает «рабочие условия без помех»

Два защитных лазерных сканера, не подключенные последовательно, можно свободно использовать на близком расстоянии друг от друга благодаря кодировке. Это повышает работоспособность оборудования и сокращает время производственного цикла.

Высокий коэффициент готовности благодаря возможности быстрой замены

Высокий коэффициент готовности благодаря возможности быстрой замены

Защитные лазерные сканеры PSENscan имеют сменный модуль памяти. В случае повреждения устройства или его замены на другой лазерный сканер (той же модели) конфигурация просто переносится на новое устройство.

Защита систем автоматических самоходных тележек (AGVS)

Дополнительная информация

Наша линейка изделий: Защитный лазерный сканер

Защитный лазерный сканер PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает двухмерный контроль зоны с углом обзора 275 градусов и диапазоном защищенной зоны до 5,5 метров.

Принадлежности PSENscan

Созданы для лазерного сканера безопасности PSENscan: совместимые принадлежности для быстрого и легкого монтажа.
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru