Панель управления PES – Logik PNOZsigma

Система обучения для поддержки профессионального обучения: Внедрение схем защиты

Панель управления Logik PNOZsigma

Панель управления PES – Logik PNOZsigma – это часть исчерпывающего модульного диапазона образовательных систем Pilz (PES). Данные модульные обучающие системы включают современные, внедренные в промышленном масштабе компоненты практического обучения.

Модули PES моделируют функции систем или оборудования и используются в целях обучения. Они включают несколько функций автоматизации и безопасности, непосредственно организованных на панели управления.

Оптимальный инструмент передачи знаний в области безопасной автоматизации

Здесь Вы можете найти информацию в отношении наших систем обучения. Доступны их функции и системные версии.

Образовательные системы Pilz (PES)

Модульные обучающие системы

Узнайте как внедрить безопасные схемы с панелью управления Logik PNOZsigma

Панель управления Logik PNOZsigma

Панель управления Logik помогает усвоить на практике как внедрять простые контуры безопасности с фиксированной конфигурацией. Требования EN ISO 13849 преподаются на практических примерах. Дальнейшие элементы изучения данного модуля – это функция защитного реле с регулировкой режимов и времени работы, а также быстрая диагностика.

Задачи обучения в отношении панели управления PES – Logik PNOZsigma

  • Внедрение простых схем безопасности с фиксированной конфигурацией в соответствии с EN ISO 13849

Ассортимент нашей продукции: Панель управления PES – Logik PNOZsigma

Панель управления Logik PNOZsigma

Модуль систем обучения с контроллером безопасности PNOZsigma для внедрения схем защиты.
Панели управления сенсорных технологий

Обучающие системы сенсорной технологии

Обеспечение безопасности опасных движений. Обеспечение безопасности опасных движений при помощи различных функций безопасности можно изучить, используя три версии PES – Панель управления сенсорных технологий. При работе всегда опирайтесь на технические требования Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.

PES – Панели управления сенсорных технологий
PNOZmulti 2 - Системы

PNOZmulti 2 - Системы

Конфигурируемый компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 представляет собой модульную систему, состоящую как минимум из одного базового блока и дополнительных модулей расширения, которые могут быть собраны исходя из выполняемой задачи. Для конфигурации оборудования и создания пользовательской программы используется программный инструмент PNOZmulti Configurator. Комплектность: Системы обучения, предварительно собранные комплекты, комплекты для переоснащения системных решений.

PNOZmulti 2 - Системы
Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru