Original Page

PNOZ X7 240VAC 2n/o

Номер артикула: 774057
GTIN: 4046548012323
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания =240 В перем. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.
Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 2  VA
Число входов 1  
Количество полупроводниковых в 0  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 4  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим C300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 225  g
Вес брутто 235  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012323  
Объем 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Английский


CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

S95_22-5: PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PZE X4V, PZE X4, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S3UM/E, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
22.09.2010

CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

S95_22-5: PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PZE X4V, PZE X4, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S3UM/E, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
22.09.2010

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,3 MB
17.06.2026

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,2 MB
08.01.2026

Operating Manual PNOZ X7

PNOZ X7 (19692-09)

2,1 MB
02.05.2023

Operating Manual PNOZ X7

PNOZ X7 (19692-07)

1,4 MB
14.12.2020

Operating Manual PNOZ X7

PNOZ X7 (19692-10)

1,6 MB
30.04.2026

Operating Manual PNOZ X7

PNOZ X7 (19692-06)

1,1 MB
21.12.2017

Русский


CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)

S95_22-5: PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PZE X4V, PZE X4, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S3UM/E, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
22.09.2010

CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

S95_22-5: PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PZE X4V, PZE X4, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S3UM/E, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,1 MB
22.09.2010

Сертификат типовой экспертизы (KOSHA) 2009-174-1

PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ X7, PNOZ X2.1, PNOZ X3, PNOZ X5, PNOZ X2.8P, PNOZ X3P, P2HZ X4P

0,7 MB
27.07.2009

Сертификат (CQC) 2024010303682025

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

2,3 MB
26.08.2024

Сертификат (EAC) RU-C-DE-HB-B-03002-23

PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PST 1, PST 1.1, PST 2, PST 3, PZE 7, PZE 3, P2HZ 5, P2HZ 5.1, P2HZ 6, P1HZ 2, PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 13, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ V, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 6, PZE 5, PNOZ 7, PNOZ 17, PSWZ-S, PZE 5V, PNOZ 4, PNOZ 1, PNOZ 2, PSWZ-F, P1E-2NK, PNOZ c1, PNOZ c2, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc2.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc0p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 14, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PDZ, PNOZ XV2, PNOZ XV2.1, PNOZ X2.4V, PNOZ X2.6V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XHCV, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PU3Z, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ

1,2 MB
08.06.2023

Сертификат типовой экспертизы (TÜV) UK-MAC000151-i01

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ Ex, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,9 MB
31.05.2023

Сертификат (CQC) 2024010305681904

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

2,3 MB
26.08.2024

Сертификат типовой экспертизы (TÜV) M6R-020132-0314-R00

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ Ex, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

1,3 MB
07.11.2025

EPLAN P8 Macro PNOZ X7bundle

Чертежи PNOZ X7bundle

2,6 MB
12.06.2023