Original Page
Фактическое изделие может отличаться
PSEN me1AR
Номер артикула: 570102
GTIN: 4046548002843
Радиальный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG cCSAus |
| тип устройства | Привод |
технические данные
механические данные
| Вес нетто | 110 g |
| Вес брутто | 113 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272606 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002843 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.
Английский
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Описание:PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer
Размер файла:0,1 MB
Дата:13.07.2010
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Описание:PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer
Размер файла:0,0 MB
Дата:13.07.2010
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Описание:PSEN me1, PSENmech_Zubehoer
Размер файла:1,0 MB
Дата:01.04.2025
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Описание:PSEN me1, PSENmech_Zubehoer
Размер файла:1,0 MB
Дата:04.07.2024
Русский
3D модель
CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Описание:PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer
Размер файла:0,5 MB
Дата:13.07.2010
CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)
Описание:PSEN me1AR: PSENmech_Zubehoer
Размер файла:0,2 MB
Дата:13.07.2010