Original Page

PSEN me1AS

Номер артикула: 570101
GTIN: 4046548002850
Стандартный исполнительный механизм для механического устройстваблокировки защитного ограждения PSEN me1.
Подтверждено CE  
BG  
cCSAus  
тип устройства Привод  
 
Вес нетто 20  g
Вес брутто 21  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272606  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002850  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.

Английский


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,0 MB
13.07.2010

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN me1, PSENmech_Zubehoer

1,0 MB
01.04.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN me1, PSENmech_Zubehoer

1,0 MB
04.07.2024

Русский


CAD 3D модель (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010

CAD 3D модель (STEP - Product Model Data)

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010

EPLAN P8 Macro

Чертежи

0,2 MB
11.04.2016