Original Page

PSEN sl adapter

Номер артикула: 380325
GTIN: 4046548070941
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для подключения датчика PSENslock (контроль защитных ограждений) к PSS67 и PDP67.
Подтверждено CE  
UKCA  
 
Номинальная сила тока 2  
Окружающая температура -25  
60  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP68  
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Тип разъема 2 5-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал штекеров CuZn  
Материал гнезд CuSn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Длина кабеля 0.1  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Черный  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 TPU 11YH1  
PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.9  
5.9  
Сечение токопроводящей жилы 0.25  
0.25  
Сечение кабеля K1 по AWG 24  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Количество жил 7  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость UL FT2  
Материал корпуса ПУ  
Вес нетто 38  
Вес брутто 45  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548070941  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Английский


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017