Original Page

PSEN ma adapter

Номер артикула: 380300
GTIN: 4046548054002
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag (защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
Подтверждено CE  
UKCA  
 
Номинальная сила тока 4  
Станд. сопр. проводника K1 55 Ом/км  
Удельное сопр. в контакте K1 >= 1E+14 Ом*см  
Окружающая температура -5  
80  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP68  
Тип разъема 1 4-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Тип разъема 2 5-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал штекеров CuZn  
Материал гнезд CuSn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПВХ  
Тип кабеля K1 LifY-11Y  
Длина кабеля 0.1  
Цветная кабельная изоляция 1 Черный  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 нет  
Max. outside diameter cable K1 5.1  
5.1  
Сечение токопроводящей жилы 0.34  
0.34  
Сечение кабеля K1 по AWG 22  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 4  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Материал корпуса ПУ  
Вес нетто 25  
Вес брутто 34  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274192  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548054002  
Объем 0.248  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Английский


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Русский


EPLAN P8 Macro

Чертежи

0,0 MB
11.05.2022