Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8164979","name":"PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3
Номер артикула: 8164979
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Вес нетто | 16100 g |
| Вес брутто | 18500 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |