text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprimo Drive3.06/21/2/0/0/208-480VAC

Номер артикула: 8176085
GTIN: 
Drive-based motion control system Bus systems: Modbus and CANopen Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral brake resistor New type: PMCprimo Drive3.06/21/2/0/0/208-480 V AC Old type: PMCprimo Drive3...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Drive-based motion control system Bus systems: Modbus and CANopen Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s)= 12 A Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral brake resistor New type: PMCprimo Drive3.06/21/2/0/0/208-480 V AC Old type: PMCprimo Drive3.06/21/2/208-480 V AC.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
 
Назначение фазы Питание сети  
Напряжение питания (V) 208 - 480  V
Питающее напряжение с фазами 3 x 208…3 x 480 В  
Тип диапазона пит. напряжения Переменный ток  
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
Назначение U2 Питание  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 с тормозом +15%  
Допуск по U2 без тормоза +15%  
Макс. выходная частота вкл. 30/ч  
Cont. outp. curr. at 3x208 V 6  A
Cont outp. curr. at 3x230 V 6  A
Cont. out. current at 3x400 V 6  A
Cont outp. curr. at 3x480 V 6  A
Peak current for 5 s 12  A
Pulse frequ. inverted rectif. 8  kHz
Диап. напр. промежуточной цепи 900 V DC  
Номер СТО-Единицы 1  
Кол-во входов (абс. датчик) 1  
Соед. (абс. датч. угл. полож.) 15-конт. гнезд. разъем D-Sub  
Подсоединение импульс. датчика 1  
Соединение (энкодер приращений 15-контактный гнездовой разъем  
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Диапазон сигн., аналог. вход -10 - 10 В  
Разрешение аналоговых входов 14  Bit
12  Bit
Число цифровых входов 12  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов да  
Допол-но устанавл. гнездо для 2  
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б Да  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Число интерфейсов MODBUS 1  
Тип разъема интерф. RS RS232 9-конт. штекерный разъем D-Sub  
Стандарт темп. окр. среды DIN EN 60721-3-3  
Класс темп. окружающей среды 1K4  
Окружающая температура 0 - 40  °C
Снижение ном. темп. окр. среды 40 - 55 °C  
Снижение номинальной мощности 2,5%/K  
Стандарт температуры хранения DIN EN 60721-3-1  
Изменение температуры хранения 20 K/ч  
Стандарт климат. совмест. DIN EN 60721-3-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 85%  
Класс влажности 1K3  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 1000 м  
Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. 1 000–2 500 м ASL  
Сниж. ном. мощности на 100 м 1,5%/100 м  
ЭМС по стандарту... EN 61800-3  
Вибрация по стандарту... EN 60721-3-3  
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Шумообразование 45 дБ (A)  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение вертикальное  
Материал корпуса Литой алюминий / нерж. сталь  
Размер по высоте 283  mm
Размер по ширине 70  mm
Размер по глубине 171  mm
Вес нетто 3100  g
Вес брутто 4300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)