Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177164","name":"PMCcable M2/C2B2/020/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCcable M2/C2B2/020/2Q5/S1
Номер артикула: 8177164
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 20m.
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 60 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | 6-контактный съемный разъем РС |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Sn |
Длина кабеля | 20 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Цветная кабельная изоляция 1 | Оранжевый |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Max. outside diameter cable K1 | 12.3 - 13.1 mm |
Сечение, кабель данных K1 | (4 x 2,50 + 2 x 1,0) мм² |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Вес нетто | 6000 g |
Вес брутто | 7000 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548074420 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |