Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"350039","name":"AFZ A 180 min","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 180 min
Номер артикула: 350039
GTIN:
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
технические данные
Экологические данные
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Вес нетто | 17 g |
| Вес брутто | 17 g |