Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000033","name":"PMC SI6A162Y/EC 2x 12A","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC SI6A162Y/EC 2x 12A
Номер артикула: 8C000033
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 8.3 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 ... Больше
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
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Общие данные
Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA |
технические данные
электрические данные
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Входы
Число цифровых входов | 8 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 45 °C |
Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 343 mm |
Размер по ширине | 65 mm |
Размер по глубине | 286 mm |
Вес нетто | 4870 g |
Вес брутто | 6290 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-код | 4046548100334 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001857 |
Объем | 0 |