• 3
Найдено изделий: 312
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

по запросу
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой ти ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем M12 прямо ...

по запросу
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой ти ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем M12 прямо ...

по запросу
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А ...

по запросу
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L – 5-контактный гнездовой разъем прямой ти ...

по запросу
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 прямой типа А –5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А ...

по запросу
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12, прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, ...

по запросу
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа ...

по запросу
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа ...

по запросу
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа ...

по запросу
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
Кабель соединительный, 5-контактный гнездовой разъем M12, прямой типа А , сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля ...

по запросу
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12, прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, ...

по запросу
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
Кабель соединительный силовой, 5-контактный гнездовой разъем M12 прямойтипа L , сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, д ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование