Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Номер артикула: 6D000033
Специальный соединительный кабель для Advanced PSENscan, ПУР, желтыйRAL1003, 17-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, длина кабеля: 50 м
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 1.5 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Тип разъема 1 | 17-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал уплотнения | FPM |
Материал гнезд | CuSn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Длина кабеля | 50 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.3 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.08 - 0.14 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 26, 28 |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 17 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Вес нетто | 3045 g |
Вес брутто | 3075 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548097023 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |