Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op SL adapter
Номер артикула: 631187
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на гнездовом разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,25 мм², черный, для подключения пер... Больше
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
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на гнездовом разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,25 мм², черный, для подключения передатчикаPSENopt slim, 2 шт. для передатчика и приемника, полиуретан, 2 шт. в упаковке.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 4 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 58 Ом/км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 1E+16 Ом*см |
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный штекерный разъем |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 5-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | Zn, никелированный |
Материал резьбового кольцевого | Zn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал уплотнения | FPM |
Материал штекеров | CuZn, позолоченный |
Материал гнезд | CuZn, позолоченный |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Длина кабеля | 0.1 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | TPU / TPE-U |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 4.55 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Количество жил | 4 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20549 |
Не содержит галогенов | да |
Огнестойкость | cULus 20549 |
Материал корпуса | TPU, UL94 HB |
Вес нетто | 56 g |
Вес брутто | 66 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548088571 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |