text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT es Set6u-5nr

Product ID: 400455
GTIN: 4046548071696
PITestop, кнопка аварийного останова/группа контактов с компактнымкорпусом для поверхностного монтажа, немодульный комплект для монтажа нарейку, состоящий из малой кнопки аварийного останова и блока контактов, 2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом М12.

единица

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

PITestop, кнопка аварийного останова/группа контактов с компактнымкорпусом для поверхностного монтажа, немодульный комплект для монтажа нарейку, состоящий из малой кнопки аварийного останова и блока контактов, 2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом М12.

Подтверждено CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
EAC (евраз.)  
Самоконтроль нет  
 
Мин. ток на контакте 1  mA
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi, позолоченный  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP65  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма M12  
Размер по высоте 53  mm
Размер по ширине 42  mm
Размер по глубине 123  mm
Диаметр 28  mm
Вес нетто 113  g
Вес брутто 126  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071696  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1