text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Номер артикула: 269701
GTIN: 4046548023213
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3 мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10" или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag (достаточно для 3 устройств PMImciro diag).

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3 мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10" или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag (достаточно для 3 устройств PMImciro diag).

 
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27330291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548023213  
Объем 0.336  dm3
Harmonized System Code 40070000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1