text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Protective Cover PMI 15.0"/38cm

Номер артикула: 375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Вес нетто 170  
Вес брутто 180  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27330292  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 43211902  
GTIN 4046548003949  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1