Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"375314","name":"Protective Cover PMI 12.1\"/31cm","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Номер артикула: 375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27330292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 43211902 |
| GTIN | 4046548003956 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39191080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |