Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"266103","name":"DIN rail adapter TSH 35","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Фактическое изделие может отличаться
DIN rail adapter TSH 35
Номер артикула: 266103
GTIN: 4046548087925
PMI, принадлежности, П-образная рейка DIN для PMI 35.
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
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 1317-36-8 |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27330292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087925 |
| Объем | 0.155 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |